KWH3510AS1A


시리즈 KWH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    최대 1,000만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
IKOLWH(MH)35LWH..B타입 표시
IKOLWH(MH)35LWH..M타입 표시
IKOLWH(MH)35LWHG타입 표시
IKOLWH(MH)35LWHT..B타입 표시
IKOLWH(MH)35LWHT..M타입 표시
IKOLWH(MH)35LWHTG타입 표시
IKOLWH(MH)35MH타입 표시
IKOLWH(MH)35MHG타입 표시
IKOLWH(MH)35MHT타입 표시
IKOLWH(MH)35MHTG타입 표시
IKOLWH(MH)35LWHD..B타입 표시
IKOLWH(MH)35LWHD..M타입 표시
IKOLWH(MH)35LWHDG타입 표시
IKOLWH(MH)35LWHY타입 표시
IKOLWH(MH)35MHD타입 표시
IKOLWH(MH)35MHDG타입 표시
기술 데이터
유지력5700 [N]
정격 작동 압력150.0 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑145
최대 작동 압력160 [bar]
최소 작동 압력 5 [bar]
J
ohne Abdeckband
무게2.6 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능