KWH3512ES1-A

클램핑 요소
시리즈 KWH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    최대 1,000만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
HIWINHG(QH)35HGL..CA타입 표시
HIWINHG(QH)35HGL..HA타입 표시
HIWINHG(QH)35HGW..CA타입 표시
HIWINHG(QH)35HGW..CC타입 표시
HIWINHG(QH)35HGW..HA타입 표시
HIWINHG(QH)35HGW..HC타입 표시
HIWINHG(QH)35QHW..CA타입 표시
HIWINHG(QH)35QHW..CC타입 표시
HIWINHG(QH)35QHW..HA타입 표시
HIWINHG(QH)35QHW..HC타입 표시
HIWINHG(QH)35HGH..CA타입 표시
HIWINHG(QH)35HGH..HA타입 표시
HIWINHG(QH)35QHH..CA타입 표시
HIWINHG(QH)35QHH..HA타입 표시
기술 데이터
유지력5700 [N]
정격 작동 압력150.0 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑1205
최대 작동 압력160 [bar]
최소 작동 압력 5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
무게2.6 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능