KWH4501AS1A


시리즈 KWH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    최대 1,000만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
THKHSR45HSR..A타입 표시
THKHSR45HSR..B타입 표시
THKHSR45HSR..CA타입 표시
THKHSR45HSR..CB타입 표시
THKHSR45HSR..HA타입 표시
THKHSR45HSR..HB타입 표시
THKHSR45HSR..LA타입 표시
THKHSR45HSR..LB타입 표시
THKHSR45HSR..LR타입 표시
THKHSR45HSR..R타입 표시
THKHSR45HSR..YR타입 표시
기술 데이터
유지력9900 [N]
정격 작동 압력150.0 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑176
최대 작동 압력160 [bar]
최소 작동 압력 5 [bar]
J
mit Abdeckband
무게5.3 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능