KWH4510BS1A

클램핑 부재
시리즈 KWH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    최대 1,000만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
IKOLRX(MX)45LRX타입 표시
IKOLRX(MX)45LRXC타입 표시
IKOLRX(MX)45LRXG타입 표시
IKOLRX(MX)45MX타입 표시
IKOLRX(MX)45MXC타입 표시
IKOLRX(MX)45MXG타입 표시
IKOLRX(MX)45MXL타입 표시
IKOLRX(MX)45MXS타입 표시
IKOLRX(MX)45LRXD타입 표시
IKOLRX(MX)45LRXDC타입 표시
IKOLRX(MX)45LRXDG타입 표시
IKOLRX(MX)45MXDC타입 표시
기술 데이터
유지력9900 [N]
정격 작동 압력150.0 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑173
최대 작동 압력160 [bar]
최소 작동 압력 5 [bar]
스크레이퍼
ohne Abdeckband
무게5.4 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능