유압식
시리즈 KWH
KWH6501PS1
KWH6501PS1
시리즈 KWH
폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
정상 열림 (NO)
압력으로 닫힘
매우 긴 수명
최대 1,000만 정적 클램핑 주기
요청 카트에 추가
비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
THK
SVR
65
SVR..C
타입 표시
THK
SVR
65
SVR..LC
타입 표시
THK
SVR
65
SVR..LR
타입 표시
THK
SVR
65
SVR..R
타입 표시
THK
SVS
65
SVS..C
타입 표시
THK
SVS
65
SVS..LC
타입 표시
THK
SVS
65
SVS..LR
타입 표시
THK
SVS
65
SVS..R
타입 표시
기술 데이터
유지력
17000 [N]
정격 작동 압력
150.0 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑
200
최대 작동 압력
160 [bar]
최소 작동 압력
5 [bar]
-
mit Abdeckband
무게
12 [kg]
장점 세부 정보
프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
반동 스프링
조에 형상 결합 방식으로 집적
클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
하우징
막
가압 가능
변류기
옵션으로 함께 주문 가능
치수 도면
다운로드
설치 및 작동 지침