LBHS2001AS2


시리즈 LBHS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    내부 응력을 통한
  • 파워팩
    최대 0.5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
  • 유연성 극대화
    위에서 추가 유압 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
THKHSR20HSR..A타입 표시
THKHSR20HSR..AM타입 표시
THKHSR20HSR..B타입 표시
THKHSR20HSR..C타입 표시
THKHSR20HSR..CA타입 표시
THKHSR20HSR..CAM타입 표시
THKHSR20HSR..CB타입 표시
THKHSR20HSR..CBM타입 표시
THKHSR20HSR..HA타입 표시
THKHSR20HSR..HAM타입 표시
THKHSR20HSR..HB타입 표시
THKHSR20HSR..HBM타입 표시
THKHSR20HSR..LA타입 표시
THKHSR20HSR..LAM타입 표시
THKHSR20HSR..LB타입 표시
THKHSR20HSR..LBM타입 표시
THKHSR20HSR..LRM타입 표시
THKHSR20HSR..M타입 표시
THKHSR20HSR..R타입 표시
THKHSR20HSR..RM타입 표시
THKHSR20HSR..YR타입 표시
THKHSR20HSR..YRM타입 표시
기술 데이터
유지력1300 [N]
정면에서
최대 길이 클램핑110
최대 작동 압력130.0 [bar]
최소 작동 압력 120 [bar]
-
mit Abdeckband
무게0.55 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 하우징 - 기능 부품
    소재 응력으로 조임력 생성 좁고 낮은 설계
  3. 침식 윤곽
    압력 하에 엘리먼트를 여는 데 쓰임
  4. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  5. 밀봉 플레이트
    양쪽에 유압 라인 연결용
  6. 변류기
    "A" 제품 어미 옵션