LBHS2505AS2


시리즈 LBHS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    내부 응력을 통한
  • 파워팩
    최대 0.5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
  • 유연성 극대화
    위에서 추가 유압 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch RexrothR16 볼25R1622 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1623 (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1631 (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1632 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1651 (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1653 (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1661 (FKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1662 (SKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1665 (FKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1666 (SKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1621 (SNH)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1624 (SLH)타입 표시
기술 데이터
유지력2000 [N]
정면에서
최대 길이 클램핑130
최대 작동 압력130.0 [bar]
최소 작동 압력 120 [bar]
-
mit Abdeckband
무게0.88 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 하우징 - 기능 부품
    소재 응력으로 조임력 생성 좁고 낮은 설계
  3. 침식 윤곽
    압력 하에 엘리먼트를 여는 데 쓰임
  4. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  5. 밀봉 플레이트
    양쪽에 유압 라인 연결용
  6. 변류기
    "A" 제품 어미 옵션