LBHS3001ES2A


시리즈 LBHS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    내부 응력을 통한
  • 파워팩
    최대 0.5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
  • 유연성 극대화
    위에서 추가 유압 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
THKSRG30SRG..C타입 표시
THKSRG30SRG..LC타입 표시
THKSRG30SRG..LR타입 표시
THKSRG30SRG..R타입 표시
기술 데이터
유지력3500 [N]
정면에서
최대 길이 클램핑1992
최대 작동 압력130.0 [bar]
최소 작동 압력 120 [bar]
J
ohne Abdeckband
무게2.2 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 하우징 - 기능 부품
    소재 응력으로 조임력 생성 좁고 낮은 설계
  3. 침식 윤곽
    압력 하에 엘리먼트를 여는 데 쓰임
  4. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  5. 밀봉 플레이트
    양쪽에 유압 라인 연결용
  6. 변류기
    "A" 제품 어미 옵션