LBHS3012ES2A

클램핑 요소
시리즈 LBHS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    내부 응력을 통한
  • 파워팩
    최대 0.5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
  • 유연성 극대화
    위에서 추가 유압 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
HIWINHG(QH)30HGL..CA타입 표시
HIWINHG(QH)30HGL..HA타입 표시
HIWINHG(QH)30HGW..CA타입 표시
HIWINHG(QH)30HGW..CC타입 표시
HIWINHG(QH)30HGW..HA타입 표시
HIWINHG(QH)30HGW..HC타입 표시
HIWINHG(QH)30QHW..CC타입 표시
HIWINHG(QH)30QHW..HC타입 표시
HIWINHG(QH)30HGH..CA타입 표시
HIWINHG(QH)30HGH..HA타입 표시
HIWINHG(QH)30QHH..CA타입 표시
HIWINHG(QH)30QHH..HA타입 표시
기술 데이터
유지력3500 [N]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑1992
최대 작동 압력130.0 [bar]
최소 작동 압력 120 [bar]
스크레이퍼
mit Abdeckband
무게2.1 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 하우징 - 기능 부품
    소재 응력으로 조임력 생성 좁고 낮은 설계
  3. 침식 윤곽
    압력 하에 엘리먼트를 여는 데 쓰임
  4. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  5. 밀봉 플레이트
    양쪽에 유압 라인 연결용
  6. 변류기
    "A" 제품 어미 옵션