유압식
시리즈 LBHS
LBHS5501RS2A
LBHS5501RS2A
클램핑 요소
시리즈 LBHS
폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
정상 닫힘(NC)
내부 응력을 통한
파워팩
최대 0.5 백만 정적 클램핑 주기
안전 부재
정전 시 안전한 브레이크
유연성 극대화
위에서 추가 유압 연결
요청 카트에 추가
비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
THK
HRX
55
HRX..C
타입 표시
THK
HRX
55
HRX..LC
타입 표시
THK
HRX
55
HRX..V
타입 표시
THK
HRX
55
HRX..LV
타입 표시
THK
HRX
55
HRX..LR
타입 표시
THK
HRX
55
HRX..R
타입 표시
기술 데이터
유지력
11500 [N]
장착 방향
정면에서
최대 길이 클램핑
278
최대 작동 압력
130.0 [bar]
최소 작동 압력
120 [bar]
스크레이퍼
예
ohne Abdeckband
무게
6.8 [kg]
장점 세부 정보
프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
하우징 - 기능 부품
소재 응력으로 조임력 생성 좁고 낮은 설계
침식 윤곽
압력 하에 엘리먼트를 여는 데 쓰임
클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
밀봉 플레이트
양쪽에 유압 라인 연결용
변류기
"A" 제품 어미 옵션