LBHS6501ES2A
기술 데이터
유지력 | 13700 [N] |
정면에서 | |
최대 길이 클램핑 | 314 |
최대 작동 압력 | 130.0 [bar] |
최소 작동 압력 | 120 [bar] |
J | |
mit Abdeckband | |
무게 | 14 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 하우징 - 기능 부품
소재 응력으로 조임력 생성 좁고 낮은 설계 - 침식 윤곽
압력 하에 엘리먼트를 여는 데 쓰임 - 클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 밀봉 플레이트
양쪽에 유압 라인 연결용 - 변류기
"A" 제품 어미 옵션