LKE1501AS1
장비/옵션
- 통합 조회
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGH..SA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..SA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..SC | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEH..SA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEW..SC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGL..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 15 | QHW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 15 | QHW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 15 | QHH..CA | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..SL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..SL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..SL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | MH | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHS | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHT | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHD..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHD..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHY | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHD | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..EM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..GM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..AN | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..BN | 타입 표시 |
THK | HSR | 15 | HSR..A | 타입 표시 |
THK | HSR | 15 | HSR..AM | 타입 표시 |
THK | HSR | 15 | HSR..B | 타입 표시 |
THK | HSR | 15 | HSR..BM | 타입 표시 |
THK | HSR | 15 | HSR..C | 타입 표시 |
THK | HSR | 15 | HSR..R | 타입 표시 |
THK | HSR | 15 | HSR..RM | 타입 표시 |
THK | HSR | 15 | HSR..YR | 타입 표시 |
THK | HSR | 15 | HSR..YRM | 타입 표시 |
THK | SHS | 15 | SHS..C | 타입 표시 |
THK | SHS | 15 | SHS..LC | 타입 표시 |
THK | SHS | 15 | SHS..LV | 타입 표시 |
THK | SHS | 15 | SHS..V | 타입 표시 |
THK | SHS | 15 | SHS..R | 타입 표시 |
THK | SR | 15 | SR..SB | 타입 표시 |
THK | SR | 15 | SR..SBM | 타입 표시 |
THK | SR | 15 | SR..TB | 타입 표시 |
THK | SR | 15 | SR..TBM | 타입 표시 |
THK | SR | 15 | SR..V | 타입 표시 |
THK | SR | 15 | SR..VM | 타입 표시 |
THK | SR | 15 | SR..W | 타입 표시 |
THK | SR | 15 | SR..WM | 타입 표시 |
THK | SSR | 15 | SSR..XTB | 타입 표시 |
THK | SSR | 15 | SSR..XTBY | 타입 표시 |
THK | SSR | 15 | SSR..XV | 타입 표시 |
THK | SSR | 15 | SSR..XVM | 타입 표시 |
THK | SSR | 15 | SSR..XVY | 타입 표시 |
THK | SSR | 15 | SSR..XW | 타입 표시 |
THK | SSR | 15 | SSR..XWM | 타입 표시 |
THK | SSR | 15 | SSR..XWY | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 600 [N] |
전압 | 24 [V] |
최대 소비 전력 | 1.0 [A] |
위에서 | |
최대 길이 클램핑 | 1373 |
- | |
ohne Abdeckband | |
무게 | 0.57 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 편심 기어
모터와 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 전기 구동
조임력 생성을 위한 용도 - 슬라이드 블록
가동식 베어링용 - 비상 작동
에너지 차단 시 수동 개방 가능 - 전기 연결 케이블
제어 및 에너지 공급 - 조절 나사
레일 공차 수정