전동식
시리즈 LKE
LKE2003BS1
LKE2003BS1
클램핑 요소
시리즈 LKE
에너지 효율성 (쌍안정)
24V 직류로 개폐
통합형 전자장치
디지털 제어 및 상태 신호
유연한 배선
최적의 공간 활용
요청 카트에 추가
비교에 추가
장비/옵션
통합 조회
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
Schneeberger
BM
20
BMW..A
타입 표시
Schneeberger
BM
20
BMW..B
타입 표시
Schneeberger
BM
20
BMW..C
타입 표시
Schneeberger
BM
20
BMW..D
타입 표시
Schneeberger
BM
20
BMW..N
타입 표시
기술 데이터
유지력
600 [N]
전압
24 [V]
최대 소비 전력
1.0 [A]
장착 방향
위에서
최대 길이 클램핑
1373
스크레이퍼
-
ohne Abdeckband
무게
0.63 [kg]
부속품
커넥터 직선 케이블 10m - 소켓 M12
KAG1000B8
커넥터 앵글 케이블 10m - 소켓 M12
KAW1000B8
장점 세부 정보
프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
편심 기어
모터와 클램핑 조 사이 동력 전달
클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
하우징
전기 구동
조임력 생성을 위한 용도
슬라이드 블록
가동식 베어링용
비상 작동
에너지 차단 시 수동 개방 가능
전기 연결 케이블
제어 및 에너지 공급
조절 나사
레일 공차 수정