LKE3005AS1
장비/옵션
- 통합 조회
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16 볼 | 30 | R1622 (SNS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 30 | R1623 (SLS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 30 | R1651 (FNS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 30 | R1653 (FLS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 30 | R1661 (FKS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 30 | R1662 (SKS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 30 | R1665 (FKS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 30 | R1666 (SKS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 30 | R1621 (SNH) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 30 | R1624 (SLH) | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..A | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LA | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LU | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..U | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LR | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..R | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 30 | R1631 (FNS) | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..SU | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 30 | R1632 (SNS) | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..SA | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 1100 [N] |
전압 | 24 [V] |
최대 소비 전력 | 1.5 [A] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 1532 |
스크레이퍼 | - |
mit Abdeckband | |
무게 | 1.3 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 편심 기어
모터와 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 전기 구동
조임력 생성을 위한 용도 - 슬라이드 블록
가동식 베어링용 - 비상 작동
에너지 차단 시 수동 개방 가능 - 전기 연결 케이블
제어 및 에너지 공급 - 조절 나사
레일 공차 수정