DKHS1240-00-A
기술 데이터
웨이브 Ø | 240 [mm] |
1 arcsec에서 유지 토크 | 1600 [Nm] |
5 arcsec에서 유지 토크 | 2200 [Nm] |
정면에서 | |
최소 작동 압력 | 100.0 [bar] |
최대 작동 압력 | 110.0 [bar] |
폐쇄 시간 | 0.03 [s] |
개방 시간 | 0.05 [s] |
- | |
무게 | 7.5 [kg] |
장점 세부 정보
- 하우징
예압된 공구강을 통한 유지 토크 - 하우징 연결
연결 구조에 피팅 - 클램핑 범위
회전 축의 유격 없는 클램핑 - 압력 챔버
유압이 가해진 엘리먼트 열림 - 웨이브 연결
회전 축에 연결 - 실링
압력 하 예압 및 자체 보강 - 유지판
위치에서 실링 보호 및 유지 - 유압 연결부
O-링 및 주변 슬립 링을 통한 실링