시리즈 MKR
- 제조사와 관계 없이 사용
원형 및 웨이브 가이드용 - 정상 열림 (NO)
압력으로 닫힘 - 우수한 사용 수명
최대 5 백만 정적 클램핑 주기
주문 번호 | 유지력 | 정격 작동 압력 | 웨이브 Ø | |
---|---|---|---|---|
MKR1000A | 650 [N] | 6 [bar] | 10 [mm] |
- 원형 가이드
원형 및 웨이브 가이드에 적합 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
원형 가이드에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
시리즈 MKR
- 제조사와 관계 없이 사용
원형 및 웨이브 가이드용 - 정상 열림 (NO)
압력으로 닫힘 - 우수한 사용 수명
최대 5 백만 정적 클램핑 주기
주문 번호 | 유지력 | 정격 작동 압력 | 웨이브 Ø | |
---|---|---|---|---|
MKR1200A | 650 [N] | 6 [bar] | 12 [mm] | |
MKR1500A-A | 650 [N] | 6 [bar] | 15 [mm] | |
MKR1600A-A | 650 [N] | 6 [bar] | 16 [mm] | |
MKR2000A | 1000 [N] | 6 [bar] | 20 [mm] | |
MKR2500A | 1200 [N] | 6 [bar] | 25 [mm] | |
MKR3000A | 1750 [N] | 6 [bar] | 30 [mm] | |
MKR3200A | 1850 [N] | 6 [bar] | 32 [mm] | |
MKR4000A | 1850 [N] | 6 [bar] | 40 [mm] | |
MKR5000A | 1850 [N] | 6 [bar] | 50 [mm] | |
MKR6000A | 1850 [N] | 6 [bar] | 60 [mm] |
- 원형 가이드
원형 및 웨이브 가이드에 적합 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
원형 가이드에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴