시리즈 MKRS
- 제조사와 관계 없이 사용
원형 및 웨이브 가이드용 - 정상 닫힘(NC)
스프링 에너지 저장 장치를 통해 - 우수한 사용 수명
최대 5 백만 정적 클램핑 주기 - 안전 부재
정전 시 안전한 클램프
주문 번호 | 유지력 | 정격 작동 압력 | 웨이브 Ø | |
---|---|---|---|---|
MKRS1000A | 350 [N] | 10 [mm] | ||
MKRS1000A-LP | 300 [N] | 10 [mm] | ||
MKRS1200A-LP | 300 [N] | 12 [mm] | ||
MKRS1500A-LP-A | 300 [N] | 15 [mm] | ||
MKRS1600A-LP-A | 300 [N] | 16 [mm] | ||
MKRS2000A-LP | 500 [N] | 20 [mm] | ||
MKRS2500A-LP | 650 [N] | 25 [mm] | ||
MKRS3000A-LP | 850 [N] | 30 [mm] | ||
MKRS3200A-LP | 1350 [N] | 32 [mm] | ||
MKRS4000A-LP | 1350 [N] | 40 [mm] | ||
MKRS5000A-LP | 1350 [N] | 50 [mm] | ||
MKRS6000A-LP | 1350 [N] | 60 [mm] |
- 원형 가이드
원형 및 웨이브 가이드에 적합 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
원형 가이드에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘
시리즈 MKRS
- 제조사와 관계 없이 사용
원형 및 웨이브 가이드용 - 정상 닫힘(NC)
스프링 에너지 저장 장치를 통해 - 우수한 사용 수명
최대 5 백만 정적 클램핑 주기 - 안전 부재
정전 시 안전한 클램프
주문 번호 | 유지력 | 정격 작동 압력 | 웨이브 Ø | |
---|---|---|---|---|
MKRS1200A | 350 [N] | 12 [mm] | ||
MKRS1500A-A | 400 [N] | 15 [mm] | ||
MKRS1600A-A | 400 [N] | 16 [mm] | ||
MKRS2000A | 600 [N] | 20 [mm] | ||
MKRS2500A | 750 [N] | 25 [mm] | ||
MKRS3000A | 1050 [N] | 30 [mm] | ||
MKRS3200A | 1650 [N] | 32 [mm] | ||
MKRS4000A | 1650 [N] | 40 [mm] | ||
MKRS5000A | 1650 [N] | 50 [mm] | ||
MKRS6000A | 1650 [N] | 60 [mm] |
- 원형 가이드
원형 및 웨이브 가이드에 적합 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
원형 가이드에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘