GEP5008IO-00-A

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP5000

"일체형"

  • 비교할 수 있는 공압 그리퍼와 거의 동일한 파지력
  • 전력 강하 시 기계적 자동 정지
  • 비교할 수 있는 공압 그리퍼와 동일한 연결 홀 패턴
  • 플러그 앤 플레이 – 단심 케이블 솔루션, I/O 신호나 I/O-Link를 통해 매우 손쉽게 제어 가능
  • 통합된 제어 모듈 ACM - 파지력, 동작 시간 및 개의 스위칭 포인트 설정 가능
  • 부식 방지 및 IP64에 따라 밀봉되어 있음
  • 브러시리스 DC 모터 – 최대 3000만 주기까지 정비 불필요
장비/옵션
  • 3000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 통합 조회
  • IP64
  • 부식 보호
  • 기계식 자동 정지
  • 밀폐 공기
  • 파지력 조절 가능
  • 디지털 I/O
기술 데이터
제어I/O
드라이브BLDC 모터
조당 스트로크8 [mm]
자동 정지기계식
제어 시간0,035 [s]
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량0.7 [kg]
그리퍼 조 최대 길이125 [mm]
반복정밀도 +/-0.01 [mm]
작동 온도5 ... +50 [°C]
전압24 [V]
최대 소비 전력5 [A]
IEC 60529 준거 보호방식IP64
무게1.2 [kg]
장점 세부 정보
  1. 순방향 구동 웨지 후크 기어
    지지 웨브에 의한 높은 힘 및 모멘트 흡수 그리퍼 조의 동기화된 동작
  2. 그리퍼 조
    탈착 가능한 센터 슬리브를 통한 그리퍼 조 설치 내장된 윤활 포켓에 의한 장기 윤활
  3. 이중 립 시일
    IP64를 구현함 그리스 누설을 방지함으로써 수명 증가
  4. Steel Linear Guide
    스틸 인 스틸 방식으로 가이드됨 매우 긴 그리퍼 조 설치 가능
  5. 고정 및 위치 설정
    개별 설치를 위한 다양한 대안예 높이를 제외하고 동일한 공압식 및 전기식 버전
  6. BLDC 모터
    내마모성 브러시리스 DC 모터
  7. 선행 제어 모듈
    단일 케이블 솔루션을 구비한 통합된 제어 모듈 하우징에 있는 조작판을 통해 파지력, 동학 시간 및 조회 설정 가능
  8. 파워 트레인
    사다리꼴 스핀들과 기어 결합 수명이 길고 견고함