AR160P

축균형 보정
시리즈 ARP

  • 중심위치 잠금가능
    여러분의 로봇 공정시, 제품부분이 통제없이 움직이는 것을 방지하기 위해, 균형보정을 규정할 수 있습니다
  • 평면적인 디자인
    극도로 납작한 구조로 로봇의 과부하 시간을 최소화하고, 더 작고 알맞은 크기로 사용 가능
  • 가변 균형보정힘 및 모멘트
    원하는 강성 에 따라 적합한 스프링 패키지를 설치하면, 균형보정을 여러분의 취급 무게에 맞추십시오
기술 데이터
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지TK 160
제작 높이28 [mm]
전향장치 수평 +/-2 [mm]
전향장치 수평 +/-1 [°]
전향장치 수직 +/-2 [mm]
전향장치 수직 +/-1 [°]
잠금시 센터링 힘3000 [N]
반복정밀도 수평 +/-0.05 [mm/°]
반복정밀도 수직 +/-0.05 [mm/°]
사이클 당 공기량14 [cm³]
작동 압력1 ... 8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도5 ... +80 [°C]
관성모멘트115 [kgcm²]
무게5.8 [kg]
장점 세부 정보
  1. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  2. 로봇 플랜지
    EN ISO 9409-1 부품회로
  3. 잠금
    3 잠금피스톤 질화된 강철
  4. 스프링 패키지
    설비크기 63부터, 더 강한 2번째 패키지가 있음 설비크기 100부터, 3 스프링은 제거될 수 있음
  5. 잠금 구동
    단동 공압 실린더
  6. 볼 소켓이 있는 가이드 볼트