회전 모듈
시리즈 DES
"개별적 수용"
- 여기서 직접 결정해 보십시오!
기본 모터 또는 다른 제조사의 모터 여부 - 귀하의 시스템에 가장 적합한 품목을 결정할 수 있습니다. - 매체 전달 통합
이 매체 전달기 D1을 이용할 경우 공급 라인으로 인한 케이블 단선 및 정의되지 않은 간섭 윤곽과 같은 문제가 더 이상 없습니다. - 자유롭게 위치 설정 가능
회전, 리프팅 또는 클록 제어 시에도 동일: 이 유닛은 보편적으로 사용 가능하고 귀하의 애플리케이션에 개별적으로 맞출 수 있습니다.
시리즈 특징
- 최대 500만 사이클까지 정비가 불필요
- 유체 관통
- 통합 조회
- IP54
- 기계식 자동 정지
- Profibus
- 드라이브 사용하지 않음; 고객측에서 설치
- 운전과 함께
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
설치 크기: DES140D1
주문 번호 | 드라이브 | 회전각 | 공칭 토크 | |
---|---|---|---|---|
DES140D1-B | AC-서보 모터 | 제한되지 않음 [°] | 7 [Nm] | |
DES140D1-99 | 고객 맞춤형 |
설치 크기: DES190D1
주문 번호 | 드라이브 | 회전각 | 공칭 토크 | |
---|---|---|---|---|
DES190D1-B | AC-서보 모터 | 제한되지 않음 [°] | 48 [Nm] | |
DES190D1-99 | 고객 맞춤형 |
- 에너지 공급
소켓을 구비한 모터 케이블 커넥터를 구비한 인코더 케이블 - 구동
AC-서보 모터 - 수용 플랜지
애플리케이션 특유의 어댑터 플레이트에 연결하기 위함(고객측에서 완성) 간단한 공구 연결 - 센터 보어
케이블 관통을 위함 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 힘 전달
톱니 벨트/랙/워엄 기어