범용 조
시리즈 UB5000
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_UB5000__SALL__AIN__V1.png)
- 범용 조 UB
사용자가 특정 응용 분야에 맞게 가공할 수 있는 그리퍼 조 블랭크.
주문 번호 | 사이즈에 적합 | 재료 | 무게 | |
---|---|---|---|---|
UB5003AL | GPP5003 / GPD5003 | 알루미늄 | 0.024 [kg] | |
UB5003ST | GPP5003 / GPD5003 | 강철 | 0.066 [kg] | |
UB5004AL | GPP5004 / GPD5004 | 알루미늄 | 0.053 [kg] | |
UB5004ST | GPP5004 / GPD5004 | 강철 | 0.15 [kg] | |
UB5006AL | GPP5006 / GPD5006 | 알루미늄 | 0.095 [kg] | |
UB5006ST | GPP5006 / GPD5006 | 강철 | 0.27 [kg] | |
UB5008AL | GPP5008 / GPD5008 | 알루미늄 | 0.18 [kg] | |
UB5008ST | GPP5008 / GPD5008 | 강철 | 0.51 [kg] | |
UB5010AL | GPP5010 / GPD5010 | 알루미늄 | 0.35 [kg] | |
UB5010ST | GPP5010 / GPD5010 | 강철 | 1 [kg] | |
UB5013AL | GPP5013 / GPD5013 | 알루미늄 | 0.67 [kg] | |
UB5013ST | GPP5013 / GPD5013 | 강철 | 1.9 [kg] | |
UB5016AL | GPP5016 / GPD5016 | 알루미늄 | 1.2 [kg] | |
UB5016ST | GPP5016 / GPD5016 | 강철 | 3.5 [kg] | |
UB5025AL | GPP5025 / GPD5025 | 알루미늄 | 2.1 [kg] | |
UB5025ST | GPP5025 / GPD5025 | 강철 | 5.9 [kg] | |
UB5030AL | GPP5030 / GPD5030 | 알루미늄 | 3 [kg] | |
UB5030ST | GPP5030 / GPD5030 | 강철 | 8.6 [kg] |