조 확장 부품
시리즈 GBV

  • GBV-가이드 부재를 그리퍼에 임의의 상이한 간격으로 배치할 수 있습니다.
  • 그리퍼 연결이 나사 로드를 통해서 이루어집니다.
설치 크기: GBV36
주문 번호무게MrMx
GBV360.13 [kg]650 [Nm]20 [Nm]
설치 크기: GBV50
주문 번호무게MrMx
GBV500.37 [kg]1500 [Nm]45 [Nm]
설치 크기: GBV72
주문 번호무게MrMx
GBV721.3 [kg]4000 [Nm]80 [Nm]