MFS02-S-KHC-IL
기술 데이터
검사 영역 | 0 ... 50 [mm] |
해상도 | 0.01 [mm] |
필요한 자기장 강도 | 2 ... 20 [mT] |
반복정밀도 | 0.05 [mm] |
선형성 오류 | 0.3 [mm] |
스위치 기능 | IO-Link/아날로그 |
전원전압 | 13 ... 30 [V DC] |
출력 전압 | 0 ... 10 [V] |
연속 전류 | ≤200 [mA] |
최대 전력 소비량. | 550 [mW] |
전기 사양 | DC 4 전도체 |
전압 강하 | ≤1,0 [V] |
히스테리시스 구성 가능 | 예 |
최소 부하 저항. | 2 [kΩ] |
Teach-in | 예 |
구성 가능한 이동 경로 | 예 |
샘플링 속도 | 1 [ms] |
준비 지연 | 0.175 [s] |
연결부 | 플러그 있는 케이블 |
연결부 나사산 | M8 |
접점 갯수 | 5 |
전도체 단면의 전도체 개수 | 4x0,08 [mm²] |
첨부 파일 의 길이 | 25,0 [mm] |
케이블 길이 | 0.3 [m] |
설치 방식 | 축 케이블 콘센트 |
실린더 타입 | C- 슬롯 |
고정 배치 시 최소 굽힘 반경 | 5xØ |
드래그 체인 사용 시 최소 굽힘 반경 | 10xØ |
무게 | 0.054 [kg] |
하우징 재료 | PA |
쇼크 및 진동 고정력 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
극성 반전 방지 | 예 |
단락 방지 | 예 |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP67 |
EN 60947-5-2에 따른 EMC | 예 |
보호 등급 | III |
MTTFd 값 | 358 [a] |
TM 값 | 20 [a] |
주변 온도 | -20 ... +70 [°C] |
통신 인터페이스 | IO-Link V1.1 |
통신 인터페이스 세부 정보 | COM3 |
프로세스 데이터 길이 | 32 [Bit] |
프로세스 데이터 구조 위치 | Bit 16 ... 31 |
프로세스 데이터 구조 전환 신호 | Bit 0 ... 7 |
사이클 타임 | 1 [ms] |