KAG500B5

케이블이 있는 직선형 커넥터
시리즈 KAG

  • 케이블이 달린 직선형 플러그-인 커넥터
  • 다양한 크기로 제공
  • 할로겐, 실리콘 및 PVC 무함유
  • 드래그 체인 적합성 (10xØ)
기술 데이터
연결부 나사산M8
연결부 종류소켓
연결부 유형소켓
설비 버전직선
접점 갯수5
정격 전압30 [V]
핀당 전류 흐름 용량(40°C에서)3 [A]
절연 저항

≥108Ω

체적 저항≤5mΩ
접점 소재금속, CuSn, 금도금
접점 캐리어 소재플라스틱, TPU, BK
그리프 바디 소재플라스틱, TPU, BK
커플링 너트 소재금속, CuZn, 니켈 도금
실링 소재FPM/FKM
케이블 외피 재료PUR
케이블 길이5 [m]
케이블-Ø4.7 [mm]
전도체 단면의 전도체 개수5x0,25 [mm²]
굽힘 반경 (고정)5xØ
굽힘 반경 (움직임)10xØ
작동 온도 (움직임)-30 ... +90 [°C]
작동 온도 (고정)-50 ... +90 [°C]
온도 범위(드래그 체인)-25 ... +60 [°C]
유지보수가 필요 없는 주기 (최대)3백만 사이클
비틀림+/-180°/m, < 1백만 사이클
라인 공칭 전압≤300 [V]
IEC 60529 준거 보호방식IP67
허용UL /CSA
엔드 조립열린 케이블 엔드
난연성
내해수성
재활용 가능
LABS 불포함
RoHS 준수
산 및 알칼리 내성
내오존성
내자외선성
내가수분해성
드래그 체인 가능
토션 가능
용접 불꽃 내성
할로겐 불포함
실리콘 불포함
내유성