WER2000LPL06-12-B
기술 데이터
시리즈 | WER2000 |
전송 유형 | 공압식 |
적합 | 비고정 부품 |
사이즈에 적합 | HWR / FWR / WWR – 63 / 80 |
유동적 커플링 갯수 | 6 |
연결부 나사산 | M5 |
작동 압력 | -0.6 ... 10 [bar] |
매체당 유량 | 150 [l/min] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
무게 | 0.033 [kg] |
적합한 고정 부품
접점 갯수 | 연결부 종류 | 연결부 나사산 | ||
---|---|---|---|---|
WER2000FPL06-12-B | M5 |