WER1000LSI04-15-B

에너지 요소
시리즈 WER1000

  

  • 유체 및 전기 에너지 전달
  • 표준형 및 조립식
  • 유지보수 시 짧은 설치 시간
  • 고객 요구에 따라 변경 가능
기술 데이터
적합비고정 부품
연결 종류스프링 접점
전원전압60 [V]
정격 전류3 [A]
접점 갯수2x4
기능도구 측에서 센서 연결이 있는 신호 전류
시리즈WER1000
전송 유형전기식
연결부 종류원형 플러그
연결부 유형소켓
연결부 나사산M8
접합력8 [N]
IEC 60529 준거 보호방식IP54
무게0.031 [kg]
적합한 고정 부품
접점 갯수 연결부 종류 연결부 나사산
WER1000FSI08-00-B 8 원형 플러그 M12
WER1000FSI12-00-B 12 원형 플러그 M12