WER1000LSI20-05-B

에너지 요소
시리즈 WER1000

  

  • 유체 및 전기 에너지 전달
  • 표준형 및 조립식
  • 유지보수 시 짧은 설치 시간
  • 고객 요구에 따라 변경 가능
기술 데이터
적합비고정 부품
연결 종류스프링 접점
전원전압60 [V]
정격 전류3 [A]
접점 갯수20
기능신호 전력
시리즈WER1000
전송 유형전기식
연결부 종류프리 케이블 말단부
연결부 유형제작 가능
접합력20 [N]
IEC 60529 준거 보호방식IP40
무게0.01 [kg]
적합한 고정 부품
접점 갯수 연결부 종류 연결부 나사산
WER1000FSI20-05-B 20 프리 케이블 말단부