전동식
수동 공구 체인저용
HWR63
WER3000LLN00-00-A
WER3000LLN00-00-A
에너지 요소
시리즈 WER3000
유체 및 전기 에너지 전달
표준형 및 조립식
유지보수 시 짧은 설치 시간
고객 요구에 따라 변경 가능
요청 카트에 추가
비교에 추가
기술 데이터
적합
비고정 부품
기능
고정 부품 보호
시리즈
WER3000
전송 유형
없이
IEC 60529 준거 보호방식
IP54
무게
0.13 [kg]
다운로드
예비 부품 BOM
다운로드
설치 및 작동 지침