WER2000FSI32-05-B
기술 데이터
기능 | 신호 전력 |
접점 갯수 | 32 |
연결부 종류 | 프리 케이블 말단부 |
시리즈 | WER2000 |
전송 유형 | 전기식 |
사이즈에 적합 | HWR / FWR / WWR – 63 / 80 |
적합 | 고정부품 |
연결 종류 | 스프링 접점 |
정격 전류 | 3 [A] |
전원전압 | 60 [V] |
연결부 유형 | 제작 가능 |
접합력 | 32 [N] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
무게 | 0.02 [kg] |
적절한 로트
접점 갯수 | 연결부 종류 | 연결부 나사산 | ||
---|---|---|---|---|
WER2000LSI32-05-B | 32 | 프리 케이블 말단부 |