버스 트랜스미터가 있는 모든 에너지 요소 및 공압 공구 교환기에 적합
에너지 요소
시리즈 WER1000
- 유체 및 전기 에너지 전달
- 표준형 및 조립식
- 유지보수 시 짧은 설치 시간
- 고객 요구에 따라 변경 가능
주문 번호 | 데이터 전송 | 적합 | 연결 종류 | |
---|---|---|---|---|
WER1000FIL01-00-B | IO-Link | 고정부품 | 스프링 접점 | |
WER1000LIL01-00-B | IO-Link | 비고정 부품 | 스프링 접점 | |
WER1000FIL01-19-B | IO-Link | 고정부품 | 스프링 접점 | |
WER1000LIL01-19-B | IO-Link | 비고정 부품 | 스프링 접점 |
에너지 요소
시리즈 WER3000
- 유체 및 전기 에너지 전달
- 표준형 및 조립식
- 유지보수 시 짧은 설치 시간
- 고객 요구에 따라 변경 가능
주문 번호 | 데이터 전송 | 적합 | 연결 종류 | |
---|---|---|---|---|
WER3000FIL01-00 | IO-Link | 고정부품 | 플러그-인 커넥터 | |
WER3000LIL01-00 | IO-Link | 비고정 부품 | 플러그-인 커넥터 | |
WER3000FIL01-09-A | IO-Link | 고정부품 | 스프링 접점 | |
WER3000LIL01-09-A | IO-Link | 비고정 부품 | 스프링 접점 | |
WER3000FIL01-18-A | IO-Link | 고정부품 | 비접촉 | |
WER3000LIL01-18-A | IO-Link | 비고정 부품 | 비접촉 |