크로스 클램프
시리즈 SO-131
![](/fileadmin/_processed_/0/9/csm_SOM_BIL_SER_SO-131__SALL__AIN__V1_58d86d4654.png)
설치 크기: SO-131 | ||||
주문 번호 | 치수 A | 치수 B | 치수 C | |
---|---|---|---|---|
SO-13120020 | 20 [mm] | 20 [mm] | 4 [mm] | |
SO-13120040 | 20 [mm] | 40 [mm] | 4 [mm] | |
SO-13140040 | 40 [mm] | 40 [mm] | 4 [mm] |
설치 크기: SO-131 | ||||
주문 번호 | 치수 A | 치수 B | 치수 C | |
---|---|---|---|---|
SO-13120020 | 20 [mm] | 20 [mm] | 4 [mm] | |
SO-13120040 | 20 [mm] | 40 [mm] | 4 [mm] | |
SO-13140040 | 40 [mm] | 40 [mm] | 4 [mm] |