흡입 핑거
시리즈 SO-301

설치 크기: SO-301
주문 번호G1G2치수 A
SO-30111030M5M510 [mm]
SO-30111060M5M510 [mm]
SO-30111090M5M510 [mm]
SO-30122045G1/8"G1/8"15 [mm]
SO-30122090G1/8"G1/8"15 [mm]
SO-30122130G1/8"G1/8"15 [mm]
SO-30123045G1/4"G1/8"15 [mm]
SO-30123090G1/4"G1/8"15 [mm]
SO-30123130G1/4"G1/8"15 [mm]
SO-30132045G1/8"G1/8"20 [mm]
SO-30132090G1/8"G1/8"20 [mm]
SO-30132130G1/8"G1/8"20 [mm]
SO-30133045G1/4"G1/4"20 [mm]
SO-30133090G1/4"G1/4"20 [mm]
SO-30133130G1/4"G1/4"20 [mm]