VILP16

진공 발생기
시리즈 VIP

  • 참고
    압력계 VM62, VIP4 - VIP16에 적합, 공급 사양에 포함되지 않음
기술 데이터
4 bar에서의 진공 출력90 [%]
공기 소비량(분)240 [l norm]
진공 용량350 [l norm/min.]
작동 압력4 ... 7 [bar]
미흡입 시 소음 레벨75 [db(A)]
흡입 시 소음 레벨 55 [db(A)]
작동 온도-10 ... +100 [°C]
AG1,5"
치수 B97 [mm]
치수 D250 [mm]
치수 E47 [mm]
무게2.5 [kg]