VIP12

진공 발생기
시리즈 VIP

  • 참고
    압력계 VM62, VIP4 - VIP16에 적합, 공급 사양에 포함되지 않음
기술 데이터
4 bar에서의 진공 출력90 [%]
공기 소비량(분)240 [l norm]
진공 용량590 [l norm/min.]
작동 압력4 ... 7 [bar]
미흡입 시 소음 레벨65 [db(A)]
흡입 시 소음 레벨 50 [db(A)]
작동 온도-20 ... +80 [°C]
AG1/2"
치수 B67 [mm]
치수 C29 [mm]
치수 D182 [mm]
치수 E52 [mm]
무게0.92 [kg]