OV28-85SI

흡입기
시리즈 OV

  • 사용 분야
    긴 면, 좁은 면 및 표면이 약간 울퉁불퉁한 면
  • 특징
    금속 기본 플레이트의 유형에 따라 탄성 실링 립 회전 방지용 이어 클램프가 공급 사양에 포함되어 있음
기술 데이터
이론적 흡입력161 [N]
용량8.1 [cm³]
연결부 종류2
치수 A3 [mm]
치수 B28 [mm]
치수 D218 [mm]
치수 H22 [mm]
치수 L85 [mm]