SFK30

흡입기
시리즈 SFK

  • 사용 분야
    약간의 굴곡이 있는 면, 경사면 및 표면이 고르지 않은 면
  • 특징
    높이 차이를 보정함 흡입 절차 시 리프트를 한 단계 낮춤
기술 데이터
이론적 흡입력57 [N]
양력14.5 [N]
용량5.8 [cm³]
연결부 종류2
치수 D130 [mm]
치수 D217 [mm]
최소 치수 H15 [mm]
최대 치수 H22 [mm]