흡입기
시리즈 SM
![](/fileadmin/_processed_/3/3/csm_SOM_BIL_SER_SM__SALL__AIN__V1_2088d3ffe0.png)
- 사용 분야
평평한 면, 약간의 굴곡이 있는 면 - 특징
흡입 직경 1 mm부터 - 제품 구성 요소
흡입 컵 + 어댑터(연결 나사산)
설치 크기: SM1 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 용량 | 연결부 종류 | |
---|---|---|---|---|
SM1 | 0.1 [N] | 0.01 [cm³] | 4/6 | |
SM1L | 0.1 [N] | 0.01 [cm³] | 4/6 | |
SM1SI | 0.1 [N] | 0.01 [cm³] | 4/6 | |
SM1NA | 0.1 [N] | 0.01 [cm³] | 4/6 | |
SM1SA | 0.1 [N] | 0.01 [cm³] | 4/6 | |
SM1TPU | 0.1 [N] | 0.01 [cm³] | 4/6 | |
설치 크기: SM2 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 용량 | 연결부 종류 | |
SM2 | 0.3 [N] | 0.01 [cm³] | 4/6 | |
SM2L | 0.3 [N] | 0.01 [cm³] | 4/6 | |
SM2SI | 0.3 [N] | 0.01 [cm³] | 4/6 | |
SM2NA | 0.3 [N] | 0.01 [cm³] | 4/6 | |
SM2SA | 0.3 [N] | 0.01 [cm³] | 4/6 | |
SM2TPU | 0.3 [N] | 0.01 [cm³] | 4/6 | |
설치 크기: SM3 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 용량 | 연결부 종류 | |
SM3 | 0.6 [N] | 0.01 [cm³] | 4/6 | |
SM3L | 0.6 [N] | 0.01 [cm³] | 4/6 | |
SM3SI | 0.6 [N] | 0.01 [cm³] | 4/6 | |
SM3NA | 0.6 [N] | 0.01 [cm³] | 4/6 | |
SM3SA | 0.6 [N] | 0.01 [cm³] | 4/6 | |
SM3TPU | 0.6 [N] | 0.01 [cm³] | 4/6 | |
설치 크기: SM4 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 용량 | 연결부 종류 | |
SM4 | 1 [N] | 0.01 [cm³] | 4/6 | |
SM4L | 1 [N] | 0.01 [cm³] | 4/6 | |
SM4SI | 1 [N] | 0.01 [cm³] | 4/6 | |
SM4NA | 1 [N] | 0.01 [cm³] | 4/6 | |
SM4SA | 1 [N] | 0.01 [cm³] | 4/6 | |
SM4TPU | 1 [N] | 0.01 [cm³] | 4/6 | |
설치 크기: SM5 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 용량 | 연결부 종류 | |
SM5 | 1.6 [N] | 0.02 [cm³] | 4/6 | |
SM5L | 1.6 [N] | 0.02 [cm³] | 4/6 | |
SM5SI | 1.6 [N] | 0.02 [cm³] | 4/6 | |
SM5NA | 1.6 [N] | 0.02 [cm³] | 4/6 | |
SM5SA | 1.6 [N] | 0.02 [cm³] | 4/6 | |
SM5TPU | 1.6 [N] | 0.02 [cm³] | 4/6 | |
설치 크기: SM6 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 용량 | 연결부 종류 | |
SM6 | 2.3 [N] | 0.03 [cm³] | 4/6 | |
SM6L | 2.3 [N] | 0.03 [cm³] | 4/6 | |
SM6SI | 2.3 [N] | 0.03 [cm³] | 4/6 | |
SM6NA | 2.3 [N] | 0.03 [cm³] | 4/6 | |
SM6SA | 2.3 [N] | 0.03 [cm³] | 4/6 | |
SM6TPU | 2.3 [N] | 0.03 [cm³] | 4/6 | |
설치 크기: SM8 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 용량 | 연결부 종류 | |
SM8 | 4 [N] | 0.1 [cm³] | 5 | |
SM8L | 4 [N] | 0.1 [cm³] | 5 | |
SM8SI | 4 [N] | 0.1 [cm³] | 5 | |
SM8NA | 4 [N] | 0.1 [cm³] | 5 | |
SM8SA | 4 [N] | 0.1 [cm³] | 5 | |
SM8TPU | 4 [N] | 0.1 [cm³] | 5 | |
설치 크기: SM10 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 용량 | 연결부 종류 | |
SM10 | 6 [N] | 0.2 [cm³] | 5 | |
SM10L | 6 [N] | 0.2 [cm³] | 5 | |
SM10SI | 6 [N] | 0.2 [cm³] | 5 | |
SM10NA | 6 [N] | 0.2 [cm³] | 5 | |
SM10SA | 6 [N] | 0.2 [cm³] | 5 | |
SM10TPU | 6 [N] | 0.2 [cm³] | 5 | |
설치 크기: SM12 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 용량 | 연결부 종류 | |
SM12 | 9 [N] | 0.2 [cm³] | 5 | |
SM12L | 9 [N] | 0.2 [cm³] | 5 | |
SM12SI | 9 [N] | 0.2 [cm³] | 5 | |
SM12NA | 9 [N] | 0.2 [cm³] | 5 | |
SM12SA | 9 [N] | 0.2 [cm³] | 5 | |
SM12TPU | 9 [N] | 0.2 [cm³] | 5 | |
설치 크기: SM15 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 용량 | 연결부 종류 | |
SM15 | 14 [N] | 0.4 [cm³] | 1 | |
SM15L | 14 [N] | 0.4 [cm³] | 1 | |
SM15SI | 14 [N] | 0.4 [cm³] | 1 | |
SM15NA | 14 [N] | 0.4 [cm³] | 1 | |
SM15SA | 14 [N] | 0.4 [cm³] | 1 | |
SM15TPU | 14 [N] | 0.4 [cm³] | 1 | |
설치 크기: SM18 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 용량 | 연결부 종류 | |
SM18 | 20 [N] | 0.5 [cm³] | 1 | |
SM18L | 20 [N] | 0.5 [cm³] | 1 | |
SM18SI | 20 [N] | 0.5 [cm³] | 1 | |
SM18NA | 20 [N] | 0.5 [cm³] | 1 | |
SM18SA | 20 [N] | 0.5 [cm³] | 1 | |
SM18TPU | 20 [N] | 0.5 [cm³] | 1 | |
설치 크기: SM20 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 용량 | 연결부 종류 | |
SM20 | 25 [N] | 0.6 [cm³] | 1 | |
SM20L | 25 [N] | 0.6 [cm³] | 1 | |
SM20SI | 25 [N] | 0.6 [cm³] | 1 | |
SM20NA | 25 [N] | 0.6 [cm³] | 1 | |
SM20SA | 25 [N] | 0.6 [cm³] | 1 | |
SM20TPU | 25 [N] | 0.6 [cm³] | 1 | |
설치 크기: SM25 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 용량 | 연결부 종류 | |
SM25 | 39 [N] | 1.3 [cm³] | 3 | |
SM25L | 39 [N] | 1.3 [cm³] | 3 | |
SM25SI | 39 [N] | 1.3 [cm³] | 3 | |
SM25NA | 39 [N] | 1.3 [cm³] | 3 | |
SM25SA | 39 [N] | 1.3 [cm³] | 3 | |
SM25TPU | 39 [N] | 1.3 [cm³] | 3 | |
설치 크기: SM30 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 용량 | 연결부 종류 | |
SM30 | 57 [N] | 1.8 [cm³] | 3 | |
SM30L | 57 [N] | 1.8 [cm³] | 3 | |
SM30SI | 57 [N] | 1.8 [cm³] | 3 | |
SM30NA | 57 [N] | 1.8 [cm³] | 3 | |
SM30SA | 57 [N] | 1.8 [cm³] | 3 | |
SM30TPU | 57 [N] | 1.8 [cm³] | 3 | |
설치 크기: SM35 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 용량 | 연결부 종류 | |
SM35 | 77 [N] | 2.6 [cm³] | 3 | |
SM35L | 77 [N] | 2.6 [cm³] | 3 | |
SM35SI | 77 [N] | 2.6 [cm³] | 3 | |
SM35NA | 77 [N] | 2.6 [cm³] | 3 | |
SM35SA | 77 [N] | 2.6 [cm³] | 3 | |
SM35TPU | 77 [N] | 2.6 [cm³] | 3 |