각 선회 유닛
시리즈 SWM1000

"슬림부"

  • 최적화된 구조적 형태
    포탈 축에 맞게 조정하여, 유닛을 기계 로딩 시 공간 절약 방식으로 통합할 수 있습니다.
  • 대형 수용 플랜지
    큰 면적의 설치면은 구성을 간략화하고 연속 공구의 안전한 연결을 가능하게 합니다.
  • 고장 없는 연속 사용
    유지보수 없이 최대 1천만 사이클을 보장하는 당사의 타협하지 않는 "Made in Germany" 품질
설치 크기: SWM1035
주문 번호선회각선회각 조절 가능 +/-토크 0°
SWM103590 [°]3 [°]10 [Nm]
설치 크기: SWM1045
주문 번호선회각선회각 조절 가능 +/-토크 0°
SWM104590 [°]3 [°]21 [Nm]
설치 크기: SWM1054
주문 번호선회각선회각 조절 가능 +/-토크 0°
SWM105490 [°]3 [°]40 [Nm]
설치 크기: SWM1063
주문 번호선회각선회각 조절 가능 +/-토크 0°
SWM106390 [°]3 [°]64 [Nm]
설치 크기: SWM1080
주문 번호선회각선회각 조절 가능 +/-토크 0°
SWM108090 [°]3 [°]150 [Nm]
  1. 고정 및 위치 설정
  2. 구동
    이중 작동 공압 실린더
  3. 스로틀 나사 이음부
    속도 조절을 위함 공급물품에 포함
  4. 조절 가능한 끝 위치
    +/- 3° 조절 가능한 끝 위치
  5. 수용 플랜지
    고객 맞춤형 애플리케이션 연결을 위함
  6. 힘 전달 90° 선회
    너클 조인트 원리
  7. 특허 받은 유압 완충기
    조절 가능한 끝 위치 댐핑