Expired model GPP1108CO-00-A
2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP1000
장비/옵션
- 200만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP30
- 자계 센서
장점 세부 정보
- 동기화
피니언 기어 및 랙을 통한 동기화 - 중간 조우
고정 클램프 포함 공급물품에 포함 - 통합된 조회 홈
자계 센서 고정 및 위치 설정 - 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 단동 공압 실린더
스프링에 의한 복귀 동작 - 그리퍼 조 휴대용 나사
그리퍼 작동 방향 변경용 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 - 그리퍼 조
센터링 슬리브를 통한 중간 조우 또는 개별 그리퍼 조 연결용