역사
Zimmer Group 상부 조직과 같이 시스템 기술 부문은 오랜 역사를 갖고 있습니다. 이는 자동화 구성 부품과 전체 기능 어셈블리를 원하는 수많은 고객 요청에 의해 1994년 설립되어 있습니다. 단지 그리핑 부품과 핸들링 부품을 기능 테스트가 완료된 시스템 어셈블리로 판매하는 단계를 통해 파워트레인 제품군의 대형 프로젝트에서 다음 복잡화 단계에 요청된 속도로 도달할 수 있었습니다. 이를 통해 자동차 생산 분야의 자동화율이 상승했으며 이후 다른 분야의 자동화율이 빠르게 상승했습니다. 기본 부품 개발 팀과 가까이 있어 기술 플랫폼에 기반한 변화와 시스템 어셈블리의 개발이 가능했습니다. 이 개발은 비교적 작고 복잡도가 낮은 유닛에서 시작하여 빠르게 복잡한 시스템 솔루션이 되었습니다. 시장 경쟁업체에 비해 기계, 장치, 간섭, 윤곽 검사, 고객 작업장 내 서비스를 빠르게 제공했습니다. 오늘날에는 프로젝트 설계, 구성, 생산에 이르기까지 포괄적인 추가 서비스에 대한 패키지가 포트폴리오에 포함됩니다. 예비 부품 서비스, 현장 시운전과 같은 서비스와 클라우드 연결과 같은 디지털 서비스, Zimmer Group 시스템 기술의 서비스 범위 완성.