우리의 모습

우리는 스스로를 최상의 서비스 제공업체라고 생각합니다. 서비스 제공업체로서 타협 없이 효율적인 비용으로 믿을 수 있고 빠르며 고객과 약속한 시간에 고객이 원하는 것을 제공합니다. 이를 위해 업계 최고의 능력과 경험을 갖춘 전문가 80명 이상으로 구성된 팀이 있으며 최고의 애프터세일즈 서비스를 제공하기 위한 최신식 생산 및 테스트 환경을 갖추고 있습니다. Zimmer Group의 모든 기술 분야의 노하우와 최고의 품질 기준으로 완벽한 시스템 솔루션과 그에 걸맞는 서비스를 제공합니다.

THE KNOW-HOW FACTORY