UBPS3001AS1A

클램핑 요소
시리즈 UBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
장비/옵션
  • PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
THKHSR30HSR..A타입 표시
THKHSR30HSR..AM타입 표시
THKHSR30HSR..B타입 표시
THKHSR30HSR..BM타입 표시
THKHSR30HSR..C타입 표시
THKHSR30HSR..CA타입 표시
THKHSR30HSR..CAM타입 표시
THKHSR30HSR..CB타입 표시
THKHSR30HSR..CBM타입 표시
THKHSR30HSR..HA타입 표시
THKHSR30HSR..HAM타입 표시
THKHSR30HSR..HB타입 표시
THKHSR30HSR..HBM타입 표시
THKHSR30HSR..LA타입 표시
THKHSR30HSR..LAM타입 표시
THKHSR30HSR..LB타입 표시
THKHSR30HSR..LBM타입 표시
THKHSR30HSR..LR타입 표시
THKHSR30HSR..LRM타입 표시
THKHSR30HSR..R타입 표시
THKHSR30HSR..RM타입 표시
THKHSR30HSR..YR타입 표시
THKHSR30HSR..YRM타입 표시
기술 데이터
유지력1750 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑125
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼
레일 커버 스트립 사용 가능mit Abdeckband
2250 [N]
무게1.9 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘
  7. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능
  8. 내장형 밸브(옵션)
    최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관