HK3502K
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 35 | R205A (FNS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 35 | R205B (FLS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 35 | R205C (SNS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 35 | R205D (SLS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 35 | R205E (SNH) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 35 | R205F (SLH) | 타입 표시 |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-N | 타입 표시 |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-NL | 타입 표시 |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-SN | 타입 표시 |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-SNL | 타입 표시 |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B | 타입 표시 |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-EC | 타입 표시 |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-ESC | 타입 표시 |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-L | 타입 표시 |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-S | 타입 표시 |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-SL | 타입 표시 |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-H | 타입 표시 |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-HL | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-E | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-E-L | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-E-H | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-E-HL | 타입 표시 |
NSK | TS(T1S) | 35 | TAS..AN | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 2000 [N] |
죄임 모멘트 | 15.00 [Nm] |
장착 방향 | 위에서 |
최대 길이 클램핑 | 39 |
스크레이퍼 | - |
레일 커버 스트립 사용 가능 | mit Abdeckband |
무게 | 0.95 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 플라스틱 클램핑 레버
자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제) - 클램핑 조
가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장 - 하우징