HK4505KR
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16 볼 | 45 | R1622 (SNS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 45 | R1623 (SLS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 45 | R1651 (FNS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 45 | R1653 (FLS) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 45 | R1621 (SNH) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | R16 볼 | 45 | R1624 (SLH) | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | 45 | R1822 (SNS) | 타입 표시 | |
Bosch Rexroth | 45 | R1851 (FNS) | 타입 표시 | |
Bosch Rexroth | 45 | R1853 (FLS) | 타입 표시 | |
Bosch Rexroth | 45 | R1821 (SNH) | 타입 표시 | |
Bosch Rexroth | 45 | R1824 (SLH) | 타입 표시 | |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..A | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..LA | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..LU | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..U | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..LR | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..R | 타입 표시 |
HIWIN | CG | 45 | CGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | CG | 45 | CGW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | CG | 45 | CGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | CG | 45 | CGH..HA | 타입 표시 |
NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..AL | 타입 표시 |
NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..BL | 타입 표시 |
NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..EM | 타입 표시 |
NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..GM | 타입 표시 |
NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..AN | 타입 표시 |
NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..BN | 타입 표시 |
PMI | MSR | 45 | MSR..E | 타입 표시 |
PMI | MSR | 45 | MSR..LE | 타입 표시 |
PMI | MSR | 45 | MSR..LS | 타입 표시 |
PMI | MSR | 45 | MSR..S | 타입 표시 |
PMI | SMR | 45 | SMR..E | 타입 표시 |
PMI | SMR | 45 | SMR..LE | 타입 표시 |
PMI | SMR | 45 | SMR..LS | 타입 표시 |
PMI | SMR | 45 | SMR..S | 타입 표시 |
THK | SRG | 45 | SRG..C | 타입 표시 |
THK | SRG | 45 | SRG..LC | 타입 표시 |
THK | SRG | 45 | SRG..LR | 타입 표시 |
THK | SRG | 45 | SRG..R | 타입 표시 |
HIWIN | CG | 45 | CGL..CA | 타입 표시 |
HIWIN | CG | 45 | CGL..HA | 타입 표시 |
THK | HDR | 45 | HDR..C | 타입 표시 |
THK | HDR | 45 | HDR..LC | 타입 표시 |
THK | HDR | 45 | HDR..LR | 타입 표시 |
THK | HDR | 45 | HDR..LV | 타입 표시 |
THK | HDR | 45 | HDR..R | 타입 표시 |
THK | HDR | 45 | HDR..V | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 2000 [N] |
죄임 모멘트 | 15.00 [Nm] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 44 |
스크레이퍼 | - |
레일 커버 스트립 사용 가능 | ohne Abdeckband |
무게 | 1.4 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 플라스틱 클램핑 레버
자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제) - 클램핑 조
가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장 - 하우징