F080-10-002
기술 데이터
기술 | Defined Comfort |
댐퍼 특성 곡선 | 등선 |
감쇠력 | 45 [N] |
댐퍼 공차 | +10/-10 [N] |
프리런 | 아니오 |
프리휠 길이 | 0.0 [mm] |
댐퍼 스프링 리턴 | 아니오 |
댐퍼 하우징 색상 | 스테인리스 스틸, 유광 |
댐퍼 커버 색상 | 검은색 RAL9005 |
댐퍼 Ø 하우징 | 10.0 [mm] |
댐퍼 하우징 길이 | 140.7 [mm] |
댐퍼 Ø 피스톤 로드 | 3.0 [mm] |
댐퍼 하우징 연결 | 연결되지 않음 |
댐퍼 피스톤 로드 연결 | 볼 헤드 |
사용 환경 | 표준 |
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드