A110-15-007
기술 데이터
제동 접지 | 80.0 [kg] |
댐퍼 Ø 하우징 | 15.5 [mm] |
댐퍼 하우징 길이 | 164.0 [mm] |
댐퍼 Ø 피스톤 로드 | 3.0 [mm] |
댐퍼 하우징 연결 | 창 |
댐퍼 피스톤 로드 연결 | 커플러 |
프리런 | 아니오 |
프리휠 길이 | 0.0 [mm] |
댐퍼 전환점 | 65.0 [mm] |
댐퍼 전환점 공차 | +10/-10 [mm] |
댐퍼 폐쇄 시간 | 2.0 [s] |
댐퍼 폐쇄 시간 공차 | +0.8/-0.8 [s] |
댐퍼 하우징 색상 | 회색 RAL7016 |
댐퍼 커버 색상 | 회색 RAL7035 |
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드