E050-08-147

자동 인입 유닛
시리즈 Silento Doppio 50

기술 데이터
제동 접지50.0 [kg]
작용 방향양측 내부 폐쇄형
프리런아니오
프리휠 길이0.0 [mm]
기술Defined Comfort
최대 총 길이237.0 [mm]
자동 인입 유닛 하우징 색상회색 RAL7035
자동 인입 유닛 잠금 레버 색상내추럴
자동 인입 유닛 Ø 보어4.2 [mm]
자동 인입 유닛 너비12.2 [mm]
자동 인입 유닛 높이17.8 [mm]
자동 인입 유닛 잠금 레버 버전S 타입