E070-08-034

자동 인입 유닛
시리즈 Silento Porta 70

기술 데이터
제동 접지30.0 [kg]
작용 방향내부 폐쇄형
프리런아니오
프리휠 길이0.0 [mm]
기술Defined Comfort
최대 총 길이286.0 [mm]
자동 인입 유닛 하우징 색상회색 RAL7035
자동 인입 유닛 잠금 레버 색상회색 RAL7035
자동 인입 유닛 Ø 보어4.2 [mm]
자동 인입 유닛 너비16.4 [mm]
자동 인입 유닛 높이27.0 [mm]
자동 인입 유닛 잠금 레버 버전S 타입