선형 슬라이드
시리즈 LSX
- 정밀한 이중 레일 프로파일 가이드
재순환 볼 베어링 및 스트리퍼를 갖는 선형 가이드가 높은 정밀도 및 높은 강성을 보장합니다. - 댐핑된 끝 위치
파워스톱 댐퍼를 이용할 경우 끝 위치에 부드럽게 출발시킬 수 있어 귀하의 애플리케이션의 공정 안전 및 수명을 증가시킵니다. - 고장 없는 연속 사용
"Made in Germany"의 당사의 타협 없는 품질은 정비 없이 최대 1000만 사이클을 보장합니다.
시리즈 특징
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP40
- 자계 센서
- 재순환 볼 베어링 및 스트리퍼를 갖는 선형 가이드
힘 및 모멘트 흡수를 위한 2중 선형 가이드 - 특허 받은 유압 완충기
조절 가능한 끝 위치 댐핑 부품으로 구입가능 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 - 자계 센서용 홈 조회
공간을 절약하는 통합 위치 조회 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 수용 플랜지
비용이 적게 들고 신속한 어댑터 플레이트 위치 설정: 액세서리, Art.-Nr. AP...G 및 AP...V