PUBL65-10
기술 데이터
무게 | 2 [kg] |
A | 170 [mm] |
A1 | 142 [mm] |
B1 | 197 [mm] |
B2 | 985 [mm] |
B3 | 41 [mm] |
B4 | 55 [mm] |
설계 구조 | 스페이서 플레이트 |
G1 | 16.5 |
LABS 유연성 | 예 |
Reach 적합성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
T | 10 [mm] |
Standard | |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_ubps.prj&varset={BESTELLNUM=PUBL65-10},{ARTIKEL=PUBL65-10} |
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드